เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pyramidal planter – Kesa
Pyramidal planter – Kesa
Pyramidal planter – Kesa
Pyramidal planter – Kesa
Pyramidal planter – Kesa
Pyramidal planter – Kesa
    ATECH SAS

    Pyramidal planter – Kesa

    Equip the city with high-quailty street furniture, the Kesa planter. Available in smooth laminated wood or smooth steel.

    สเปคสินค้า
    • Materials & Finishes:
      Steel planter th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered steel, RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Adjustable feet (adjustment on a maximum height of 120 mm)
      Panels:
      Steel th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered, RAL or AkzoNobel colours of your choice / Laminated wood th. 6-8 mm lisse 4 colours at your choice (Light Afro, Sahara Afro, English Cherry or Sun Pear)
      Planting liner:
      Planting liner in recycled polyethylene with anti-UV treatment
      Colour black
      Removable drainage grid
      Water reserve with overflow
      Fixing:
      To put on the ground
      Option:
      Lifting system for planting liner

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ATC010005
    • Product familyUrban Furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor Furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
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
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (11)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (13)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (7)