เผยแพร่สินค้าของคุณ
Steel tree grate – HEDERA
Steel tree grate – HEDERA
Steel tree grate – HEDERA
Steel tree grate – HEDERA
Steel tree grate – HEDERA
Steel tree grate – HEDERA
    ATECH SAS

    Steel tree grate – HEDERA

    Discover the tree grate with the HEDERA design. Available in 3 sizes and 3 thicknesses, it is made of steel and offers aestheticism, security.

    สเปคสินค้า
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 4 (pedestrian resistance), 6 or 10 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Fixing:
      Support frame in angle L45 x h45 x 5 mm with anchoring legs
      Assembling of the two half grids by included screws
      Structure with 5 straight stems to embed in concrete

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ATC010020
    • Product familyUrban Furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor Furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
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
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (11)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (13)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (7)