เผยแพร่สินค้าของคุณ
A-LINÉA Planter
A-LINÉA Planter
A-LINÉA Planter
A-LINÉA Planter
A-LINÉA Planter
A-LINÉA Planter
    ATECH SAS

    A-LINÉA Planter

    Here is the A-LINEA planter, ideal for floral design. Made of a steel cone, it will please the city with its colourful touch.

    สเปคสินค้า
    • Materials & Finishes:
      Steel planter th. 2 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered steel
      Planting liner:
      Extravase in recyclable polyethylene with anti-UV treatment
      17 colours at your choice including 2 textured, additional cost
      Removable drainage grid
      Water reserve with overflow
      Fixing:
      To put on the ground
      Options:
      Adjustable feet (adjustment of a maximum height of 120 mm)
      Moveable with pallet jack (including feet with grooming)
      Lifting system for planting liner

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ATC020002
    • Product familyUrban Furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor Furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolyethylene
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
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
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (7)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (16)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)