เผยแพร่สินค้าของคุณ
Backless Bench - A-LINÉA
Backless Bench - A-LINÉA
Backless Bench - A-LINÉA
Backless Bench - A-LINÉA
Backless Bench - A-LINÉA
Backless Bench - A-LINÉA
    ATECH SAS

    Backless Bench - A-LINÉA

    In its range, A-LINÉA has the single steel backless bench model with an optional flower pot in recyclable polyethylene.

    สเปคสินค้า
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered, RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Fixing:
      To embed in concrete with a hammer drill, structure with 4 holes Ø 13 mm (screws not included)
      Option:
      Extravase flower pot in recyclable polyethylene, choice among 17 colours included

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ATC020011
    • Product familyUrban Furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor Furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolyethylene
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
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
    2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (13)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (13)
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (7)
    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (6)