เผยแพร่สินค้าของคุณ
Circular backless bench – PASTEL
Circular backless bench – PASTEL
Circular backless bench – PASTEL
Circular backless bench – PASTEL
Circular backless bench – PASTEL
Circular backless bench – PASTEL
    ATECH SAS

    Circular backless bench – PASTEL

    The PASTEL circular backless bench is an hybrid solution for your urban space. The seat provides place to put a tree or a flower pot in the middle.

    สเปคสินค้า
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 8 mm
      Steel slats th. 4 mm, h 40 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered, standard colours RAL 6019 / RAL 6034 / RAL 4005 / RAL 3015 / RAL 1034 / RAL 2012 / RAL 5024 / RAL 7024
      Fixing:
      To embed in concrete with a hammer drill, structure with 8 holes Ø 13 mm (screws not included)
      Options :
      Amphor flower pot colours Charcoal Grey, Melon Yellow, Pastel Blue or Blue Lilac
      Planting liner colour Black (Ask us a price offer)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ATC020013
    • Product familyUrban Furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor Furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
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
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (11)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (13)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (7)