เผยแพร่สินค้าของคุณ
Support velo SYNERGIE
Support velo SYNERGIE
Support velo SYNERGIE
Support velo SYNERGIE
Support velo SYNERGIE
Support velo SYNERGIE
    ATECH SAS

    Support velo SYNERGIE

    The SYNERGIE cycle rack is a tool perfectly suited for the city. Made of anti-corrosion treated steel for added strength, it is available in 3 colors.

    สเปคสินค้า
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 5 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered 3 colours of your choice
      Fixing:

      To embed in concrete with a hammer drill, provide a concrete basement of 500 x 500 mm
      On base plate, post with 4 holes Ø 13 mm (screws not included)

      Other possible material and finish to discover

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ATC030003
    • Product familyUrban Furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor Furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
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
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (7)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (16)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (13)