เผยแพร่สินค้าของคุณ
Origamic planter – ORIGAMI
Origamic planter – ORIGAMI
Origamic planter – ORIGAMI
Origamic planter – ORIGAMI
Origamic planter – ORIGAMI
Origamic planter – ORIGAMI
    ATECH SAS

    Origamic planter – ORIGAMI

    The ORIGAMI planter emerges from the range, atypical in all its details. Available in multiple materials.

    สเปคสินค้า
    • Materials & Finishes:
      Aluminium planter th. 4 mm hot lacquered, RAL or AkzoNobel colours of your choice / Or stainless steel th. 4 mm
      Adjustable feet (adjustment on a maximum height of 120 mm)
      Planting liner:
      Planting liner in recycled polyethylene with anti-UV treatment
      Colour black
      Removable drainage grid
      Water reserve with overflow
      Fixing:
      To put on the ground
      Options:
      Moveable with pallet jack (including feet with grooming)
      Lifting system for planting liner

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ATC040004
    • Product familyUrban Furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor Furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
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
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (7)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (16)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)