เผยแพร่สินค้าของคุณ
Modulable backless bench – SQUARE
Modulable backless bench – SQUARE
Modulable backless bench – SQUARE
Modulable backless bench – SQUARE
Modulable backless bench – SQUARE
Modulable backless bench – SQUARE
    ATECH SAS

    Modulable backless bench – SQUARE

    The SQUARE modulable backless bench is an asset for the urban environment. It is aesthetic, comfortable and allows dialogue as a loveseat.

    สเปคสินค้า
    • Materials & Finishes:
      IPN steel structure of 80 mm anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Steel seat th. 8 mm anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Fixing:
      To embed in concrete with a hammer drill, structure with 8 holes Ø 10 mm (screws not included)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ATC040007
    • Product familyUrban Furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor Furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
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
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (7)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (16)
    2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (13)