Speaker horns play a pivotal role in delivering high-output sound across diverse applications. They are indispensable components in the AtlasIED product lineup, designed to cater to the unique needs of various commercial environments. Their importance lies not only in their ability to project sound efficiently over long distances but also in their precision and clarity, ensuring that every nuance of the audio content is faithfully reproduced. Whether it's in large auditoriums, sports venues, parking lots, or busy public spaces, these solutions are engineered to provide optimal coverage and intelligibility.
The following options are available for download:
12" Multipurpose Low-Frequency Horn Speaker System. FS12T-SUB
12" 2-Way Multipurpose Nearfield Horn Speaker System 90° Conical. FS12T-BT60
12" 2-Way Multipurpose Horn Speaker System 90° x 90°. FS12T-99
12" 2-Way Multipurpose Horn Speaker System 90° x 40°. FS12T-94
12" 2-Way Multipurpose Horn Speaker System 60° x 60°. FS12T-66
75° Uniform Coverage Horn. DR-54
85° Uniform Coverage Horn. DR-42
95° Uniform Coverage Horn. DR-32
Wide Dispersion Reflex Sound Horn, Black. CJ-46
60° X 40° Constant Directivity Re-Entrant Paging Horn. CD64
40° X 20° Constant Directivity Re-Entrant Paging Horn. CD42
Bi-Axial Horn Speaker with Twin Reflex Air Column. BIA-100
Constant-Directivity 40w Paging Speaker w Rotating Bell. APX40TN
Horn Speaker with 30-Watt 25V/70V/100V Transformer - Beige. AP-30TC
Horn Speaker with 30-Watt 25V/70V/100V Transformer. AP-30T
Horn Speaker 30W 8Ω. AP-30
Horn Speaker with 15-Watt 25V/70V/100V Transformer - Beige. AP-15TC
Horn Speaker with 15-Watt 25V/70V/100V Transformer. AP-15T
Horn Speaker 15W 8Ω. AP-15
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |