Pendent Mount Speakers are engineered specifically for applications where predictable audio coverage is required in high or open-ceiling spaces such as airports, railway stations, malls, or commercial floors.
The following options are available for download:
4" 2-way Pendent Mount Speaker with 16-Watt 70.7V Transformer - Black. PM4FA-B
4" 2-way Pendent Mount Speaker with 16-Watt 70.7V Transformer - White. PM4FA-WH
8" 2-way High Output Pendent Speaker with 60-Watt 70V Transformer - Black. PM8CX-B
8" 2-way High Output Pendent Speaker with 60-Watt 70V Transformer - White. PM8CX-WH
8" 2-way Pendent Mount Speaker with 60-Watt 70.7V Transformer - Black. PM8FA-B
8" 2-way Pendent Mount Speaker with 60-Watt 70.7V Transformer. PM8FA-WH
8" 2-way High Efficiency Pendent Speaker with 8-Watt 70V Transformer - Black. PM8GD-B
8" 2-way High Efficiency Pendent Speaker with 8-Watt 70V Transformer - White. PM8GD-WH
8" Pendent Mount Subwoofer with 60-Watt 70.7V Transformer - Black. PM8SUB-B
8" Pendent Mount Subwoofer with 60-Watt 70.7V Transformer - White. PM8SUB-WH
8” Pendent Mount PoE Dante Speaker System - Black. DA-PM8GD-B
8” Pendent Mount PoE+ IP Speaker System - Black. IP-PM8GD-B
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |