เผยแพร่สินค้าของคุณ
Luminaire Controller External Mount
Audacy, Ideal Industries

Luminaire Controller External Mount

This junction box insert for low profile appliances is a primary component of the Audacy Wireless Controls system. These easily-installed modules can turn on, turn off, or provide 0-10V dimming.

สเปคสินค้า
  • • Easily installed modules that can turn on, turn off and provide 0-10V dimming

    • Used for when a system cannot acommodate a traditional Luminaire Controller (SCL-1000)

    • To install: mount to a junction box through a knockout; wiring done inside the box

    • Use convenient push-in wire termination for quick installation

    • Transmit 300 ft to Gateway w/ extended range through repeater mode

    • Available in 120V or 120/277V versions

    • AC-powered and operating in highly reliable 915 MHz spectrum

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.luminaire_controller_external
  • Product familyLighting Devices
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting Controllers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)2.43
  • กว้าง (นิ้ว)1.4
  • ความลึก (นิ้ว)2.78
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_47
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting controls and lighting distribution products
  • OmniClass Number23-35 37 17 11
  • OmniClass TitleLighting Dimmer Rheostats

สินค้าใกล้เคียง

5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (11)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)