เผยแพร่สินค้าของคุณ
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
    Cooper Lighting Solutions

    Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)

    Engineered for sustainability, the HALO 820S offers an exceptional 2” track head solution. This minimalist and modern design offers a curated selection of 22 unique colors and a front accent ring. With multiple lumen packages, interchangeable optics and accessories that include built-in snoots and hex cell louvers, this a perfect balance between exceptional functionality and striking visual impact. These sustainably produced, DECLARE certified, and Buy American Act (BAA) compliant fixtures use our advanced additive manufacturing technology for faster production and shorter lead times.

    สเปคสินค้า
      • 2” stem mount, Flatback Cylinder Track Head – 5” length (approx)
      • Customize housing and inner trim ring with 22 unique designer colors
      • 1000 or 1500 nominal lumens (up to 111 lm/w)
      • 2700K, 3000K, 3500K, 4000K; 90+ CRI (2 SDCM)
      • Low-glare, spec-grade field-interchangeable reflector optics: Spot, Narrow Flood, Medium Flood, Flood (15°, 21°, 27°, 38°)
      • Accessories: Snoot, Hex Cell louver, Media
      • Compatible Track: HALO Power and Lazer, Lightolier and Juno
      • Dims to 5% (phase cut LE/TE) (120V)
      • L90 at 65,000 hours; L70 at 110,000 hours
      • DECLARE certified and Buy American Act (BAA) compliant
      • cULus listed, T24 compliant and DesignLights™ Consortium qualified
      • 5-year warranty
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cooperlighting-halo-820s-2-sustainable-track-luminaire
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Halo LED
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-22
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กรีนแลนด์
    กัวเตมาลา
    คอสตาริกา
    คิวบา
    แคนาดา
    จาเมกา
    นิการากัว
    ปานามา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    สาธารณรัฐโดมินิกัน
    ฮอนดูรัส
    เฮติ