เผยแพร่สินค้าของคุณ
Luminaire Controller Internal Mount
Audacy, Ideal Industries

Luminaire Controller Internal Mount

The primary components of the Audacy Wireless Controls system; these easily-installed modules can turn on, turn off, or provide 0-10V dimming.

สเปคสินค้า
  • • Primary components of Audacy Wireless Controls system

    • Easily installed modules that can turn on, turn off and provide 0-10V dimming

    • Installation time as little as 3 minutes

    • Uses convenient push-in wire termination for quick installation

    • AC-powered and operating in highly reliable 915 MHz spectrum

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.luminaire_controller_internal
  • Product familyLighting Devices
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting Controllers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)0.99
  • กว้าง (นิ้ว)3.52
  • ความลึก (นิ้ว)1.75
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_47
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting controls and lighting distribution products
  • OmniClass Number23-35 37 17 11
  • OmniClass TitleLighting Dimmer Rheostats

สินค้าใกล้เคียง

5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (11)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)