เผยแพร่สินค้าของคุณ
Attendant Booths
Attendant Booths
    Austin Mohawk

    Attendant Booths

    Our Attendant Booths are made to enhance your architecture setting. Built to accommodate both customers and staff with Attendant Booth and even adjoining waiting room or restroom. Add security with optional bullet-resistant constructional to UL level 10. Made in the USA, our Booths are built to last with custom options and faster delivery than the competition.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.attendant-booths
    • Product familyBuildings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Attendant Booth
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - สิ่งปลูกสร้าง
    • Uniclass 2015 CodePr_20_65
    • Uniclass 2015 DescriptionPrefabricated buildings and structures
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 34 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Building Systems