เผยแพร่สินค้าของคุณ
Moire pavilion
Nola

Moire pavilion

Moiré is a pavilion and weather shelter with an architectural reference to urban shapes, as well as an aesthetic flirt with pragmatic barn structures. Its distinct house-like shape complements Nola's range of pavilions and pergolas, speaking the language of the city. It is rationally constructed with a load-bearing wooden frame and can be built to any length with dividing sections at specified intervals. The frame can, in turn, be adorned with layers of slats in different patterns and colours, trellises for climbing plants, or other materials such as channel plastic or, for example, transparent corrugated roofing for additional weather protection.

The dimensions are adapted to withstand large wind loads, allowing Moiré to be placed on open courtyards and rooftop terraces. The pavilion is designed by Mattias Rubin De Lima.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.moire-pavilion
  • Product familyShelter/Storage
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shelters
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-02-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)3660
  • กว้าง (มิลลิเมตร)6800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)2590
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - สิ่งปลูกสร้าง
  • IFC classificationFurnishing Element
  • Uniclass 2015 CodePr_20_65_78
  • Uniclass 2015 DescriptionShelter structures
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 49 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Screens
  • OmniClass Number23-11 00 00
  • OmniClass TitleSite Products

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (35)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (82)