เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cashier Booths
Cashier Booths
    Austin Mohawk

    Cashier Booths

    Our attractive Cashier Booths are built to last. Custom roofs and colors complement your existing architecture. Sliding window and door provide convenient accessibility. Add ADA compliance or extra security with optional bullet-resistant constructional to UL level 10. Made in the USA, we offer first rate materials and construction and faster delivery than the competition.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cashier-booths
    • Product familyBuildings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cashier Booth
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - สิ่งปลูกสร้าง
    • Uniclass 2015 CodePr_20_65
    • Uniclass 2015 DescriptionPrefabricated buildings and structures
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 34 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Building Systems