เผยแพร่สินค้าของคุณ
Security Buildings
Security Buildings
    Austin Mohawk

    Security Buildings

    Our security buildings are secure, durable and comfortable. Our building styles can be selected to enhance existing site surroundings. As well as have bullet resistance up to UL752 level 10 and other security options. These buildings are delivered fully ready to be installed.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.security-buildings
    • Product familyBuildings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Security Building
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - สิ่งปลูกสร้าง
    • Uniclass 2015 CodePr_20_65
    • Uniclass 2015 DescriptionPrefabricated buildings and structures
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 34 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Building Systems