เผยแพร่สินค้าของคุณ
District heating tank FSN
Austria Email AG

District heating tank FSN

The FSN district heating storage unit combines maximum user comfort with maximum energy savings. The unit, which is equipped with a return temperature limiter and temperature selector, is available in two versions: type FSN (without electric heating) and type FSN-E (with built-in electric heating).

สเปคสินค้า
  • Inner boiler enamelled according to DIN 4753, operating pressure 6 bar, incl. protective anode

    High-performance smooth-tube heat exchanger (insensitive to limescale), operating pressure 10 bar

    Energy-saving PU insulation (directly foamed)

    Powder-coated sheet steel outer casing (white)

    Connection set included

    Design bottom part serves as visual cover for the connections

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.district-heating-tank-fsn
  • Product familydistrict heating tanks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์district heating tanks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-01-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยออสเตรีย
  • ผลิตโดยออสเตรีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • IFC classificationBoiler
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBoilers
  • OmniClass Number23-31 29 00
  • OmniClass TitleHot Water Heaters

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ออสเตรีย