เผยแพร่สินค้าของคุณ
District heating tank FSN-F
Austria Email AG

District heating tank FSN-F

The FSN district heating storage unit combines maximum user comfort with maximum energy savings. The unit, which is equipped with a return temperature limiter and temperature selector, is available in two versions: type FSN (without electric heating) and type FSN-E (with built-in electric heating).

สเปคสินค้า
  • Inner boiler enamelled according to DIN 4753, operating pressure 6 bar, incl. protective anode

    High-performance smooth-tube heat exchanger (insensitive to limescale), operating pressure 10 bar

    Energy-saving PU insulation (directly foamed)

    Powder-coated sheet steel outer casing (white)

    Connection set included

    Design bottom part serves as visual cover for the connections

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.district-heating-tank-fsn-f
  • Product familydistrict heating tanks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์district heating tanks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-01-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยออสเตรีย
  • ผลิตโดยออสเตรีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • IFC classificationBoiler
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBoilers
  • OmniClass Number23-31 29 00
  • OmniClass TitleHot Water Heaters