เผยแพร่สินค้าของคุณ
Electric water heater KRU
Austria Email AG

Electric water heater KRU

The pressureless small storage tanks are available for above- and below-the-sink installation. The temperature control allows infinitely variable temperature selection of the domestic hot water up to 75° C. The foam insulation makes these units environmentally friendly and energy-saving.

สเปคสินค้า
  • Self-resetting safety temperature limiter (on the 5 litre units)

    Energy-saving PU insulation (directly foamed)

    Pressureless polypropylene inner boiler

    White plastic housing

    Stepless temperature control up to 75°C

    Capillary tube regulator

    Operation control light

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.electric-water-heater-kru
  • Product familyelectric water heaters
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์electric water heaters
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-01-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยออสเตรีย
  • ผลิตโดยออสเตรีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • IFC classificationBoiler
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBoilers
  • OmniClass Number23-31 29 11 11
  • OmniClass TitleElectric Instantaneous Hot Water Heaters

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ออสเตรีย