เผยแพร่สินค้าของคุณ
Water Heater EHT
Austria Email AG

Water Heater EHT

4.6 จาก 5 ดาว4.6(8 รีวิว)

For the hot water supply of an entire flat, you are well advised to use the EHT wall-mounted cylinder from 50 to 150 litres. With temperature selection from 35°C to 85°C and the environmentally friendly energy-saving setting, the units are real all-rounders.

สเปคสินค้า
  • High-quality front panel with integrated control knob

    Adjustment range visible at the front, making it easier to set the hot water temperature

    Lid with service opening for better access to the heating element

    Inner boiler enamelled according to DIN 4753, operating pressure 6 bar, incl. protective anode

    Energy-saving PU insulation (directly foamed)

    Reversible electric heating (heating time selectable)

    Stepless temperature control up to 85°C

    Energy-saving position at 65°C

    Frost protection setting

    High-quality front panel with integrated control knob

    Adjustment range visible at the front, making it easier to set the hot water temperature

    +3 years free extended warranty

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.water-heater-eht
  • Product familyelectric water heaters
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์electric water heaters
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-05-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยออสเตรีย
  • ผลิตโดยออสเตรีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • IFC classificationBoiler
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBoilers
  • OmniClass Number23-31 29 13 11
  • OmniClass TitleHot Water Tank Electric Heaters

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ออสเตรีย