เผยแพร่สินค้าของคุณ
Water Heater EKH-S
Austria Email AG

Water Heater EKH-S

The EKH-S offers significantly extended corrosion protection, so that guarantee periods of 10 years are granted with this product.

สเปคสินค้า
  • New smart and user-friendly design

    Unchanged suspension dimensions and wall distance, i.e. replacement of existing AE units is guaranteed.

    Significantly extended service intervals

    Even more protection against corrosion

    Lid with service opening for better access to the heating element

    HFO foam insulation allows compact and lighter construction with best energy values

    Reversible electric heating (heating time selectable)

    Energy-saving setting at 65°C and frost-protection setting

    High-quality dial thermometer on the front

    Operation control lamp

    +5 years free extended warranty with registration

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.water-heater-ekh-s
  • Product familyelectric water heaters
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์electric water heaters
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-05-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยออสเตรีย
  • ผลิตโดยออสเตรีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • IFC classificationBoiler
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBoilers
  • OmniClass Number23-31 29 11 11
  • OmniClass TitleElectric Instantaneous Hot Water Heaters

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ออสเตรีย