เผยแพร่สินค้าของคุณ
Water Heater EKL
Austria Email AG

Water Heater EKL

4.5 จาก 5 ดาว4.5(8 รีวิว)

The pressurised storage units have been developed especially for small rooms or niches. They take up very little space and can be mounted directly under ceilings, stairs or in the attic using wall brackets.

สเปคสินค้า
  • Inner boiler enamelled according to DIN 4753, operating pressure 6 bar, incl. protective anode

    Energy-saving 50 mm PU insulation (directly foamed)

    Reversible electric heating (heating time selectable)

    Stepless temperature control up to 85°C

    Energy-saving position at 65°C

    Frost protection setting

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.water-heater-ekl
  • Product familyhorizontal storage
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์horizontal storage
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-05-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยออสเตรีย
  • ผลิตโดยออสเตรีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • IFC classificationBoiler
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBoilers
  • OmniClass Number23-31 29 11 11
  • OmniClass TitleElectric Instantaneous Hot Water Heaters

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ออสเตรีย