The BLG77 is able to close off access to secure sites and restrict both vehicle and pedestrian traffic. These high security gates are designed for intensive use, can function in a great variety of climatic conditions and are highly reliable.
The BLG77 automatic gates have a reinforced housing and chain link fence to dissuade fraudulent entries. The arm is mechanically locked when in the open and closed positions and the opening cycle is between 10 and 12 seconds depending on the options. One of the fastest gates in the industry! This gate is ETL Listed to UL325 standard to ensure maximum user safety.
The BLG77 is designed for intensive use (more than 1,000 passages a day) and offers a consistent performance in all climate conditions (down to minus 49°F with heaters).
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |