เผยแพร่สินค้าของคุณ
BL229 Security Parking Barrier
BL229 Security Parking Barrier
BL229 Security Parking Barrier
BL229 Security Parking Barrier
BL229 Security Parking Barrier
BL229 Security Parking Barrier
BL229 Security Parking Barrier
BL229 Security Parking Barrier
    Automatic Systems

    BL229 Security Parking Barrier

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(30 รีวิว)

    The BL 229 rising barrier is a universal parking barrier: its high performance and great reliability enable it to be used in a wide range of applications. Numerous accessories offered, allow to meet various installation constraints and various requirements in terms of security.

    Automatic Systems portfolio also complements security speedgates which are also available to download on BIM.

    สเปคสินค้า
    • Electrical Power supply Single phase 230VAC, 50/60Hz + Ground (1).

      Nominal power consumption 335 W (at maximum speed and without options)

      Motor Three-phase asynchronous 250W motor

      Gearbox Life-lubricated worm-screw speed reduction unit.

      Type of arm Aluminium tube boom arm, with round section diameter 84 mm.

      Minimum operation time Adjustable between 1,2 and 4 sec. according to

      3 profiles:

      1. Standard (2)

      2. Intermediate (3)

      3. Maximum (4)

      Operational temperature Between -20 and +50°C (without optional heating)

      Free passage (L) From 2 to 6m (5)

      MCBF 10,000,000, mean cycles between failures, with normal maintenance.

      Net weight 83 kg (excluding arm)

      IP 44

      Noise emitted during operation <70db(A) (6)

      Conforms to European standards

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BL229
    • Product familyAccess
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Barrier
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-04-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1052
    • กว้าง (มิลลิเมตร)335
    • ความลึก (มิลลิเมตร)400
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)83
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - อุปกรณ์สำหรับงานถนน
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLift barriers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย