เผยแพร่สินค้าของคุณ
Jupiter APC
HUB Parking Technology

Jupiter APC

5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)
Jupiter APC is a cashless version of the Automated Pay Station. It is a customer-friendly and easy-to-use station that accepts payment by Credit Card only, for ideal customer convenience. Its scanner can handle vouchers, prebooking, 3rd party tickets.
สเปคสินค้า
  • MAIN COMPONENTS:

    • Display: multiple options up to 10.1'' TFT LCD touchscreen
    • Ticket Processing Unit: magstripe and barcode tickets management
    • Proximity Reader: handles multiple card types for subscribers
    • Scanner: Valiscan handles vouchers, prebooking, 3rd party tickets
    • Receipt Printer: for thermal paper roll
    • Heater & Ventilation: settable thermostat
    • Intercom: enhanced system with separated speaker and audio outlets, plus pinhole camera capabilities
    • EMV Devices: multiple combinations of electronic payment, including pinpad
    • Serviceability: full height doors on both sides

    COMPLIANCE & CERTIFICATIONS:

    • RoHS Compliant
    • CE Certified
    • Compliant with cULus requirements on safety


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Jupiter-APC
  • Product familyJUPITER
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Automated pay stations
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-06-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1300
  • กว้าง (มิลลิเมตร)480
  • ความลึก (มิลลิเมตร)450
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)68
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - อุปกรณ์สำหรับงานถนน
  • IFC classificationElectrical Element
  • UNSPSC nameParking meters
  • UNSPSC code46161505
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_63
  • Uniclass 2015 DescriptionParking meters
  • OmniClass Number23-11 23 11
  • OmniClass TitleParking Meters

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา โอเชียเนีย อเมริกาใต้
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
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (11)