เผยแพร่สินค้าของคุณ
Trilane TL1
Trilane TL1
Trilane TL1
    Automatic Systems

    Trilane TL1

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(9 รีวิว)

    TriLane tripods are designed for dissuasive and economical access control and allow the fixing of control equipment such as: proximity scanners, bar code scanners, badge collectors, facial recognition cameras, etc. 

    The turnstile mechanisms are of robust and reliable design and exist in various configurations covering all most likely encountered cases in terms of pedestrian access control. 

    The TriLane mechanism includes, as an option, an anti-panic device that automatically releases the tripod arm in the event of a power failure. The unobstructed access then allows uninterrupted passage for users. The arm must be reset manually or by means of the optional motorisation when the power supply is restored. TriLane turnstiles can be installed indoors or outdoors, alone or in battery. The turnstile can also be combined with an AccessLane gate to generate a passageway for people with reduced mobility.

    สเปคสินค้า
    • STANDARD TECHNICAL SPECIFICATIONS

      Power supply: 100 - 230V single phase, 50/60Hz

      Control circuit: 240V DC

      Electromagnet: duty cycle 30%

      Consumption:

      Standby mode - 15W

      Duty cycle - 55W

      Max - 85W

      Ambient operating temperature: from -10 degrees to +50 degrees

      Flow: 20 passages/minute

      MCBF (Means Cycles Between Failures) when respecting recommended maintenane: 5,000,000

      This equipment is IP44

      EC compliant

      Net Weight: 46kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.trilane1
    • Product familySpeed Lanes Turnstiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Slim
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)977
    • กว้าง (มิลลิเมตร)400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)848.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)46
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - นิรภัย
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_34
    • Uniclass 2015 DescriptionGates and turnstiles

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย