The Elevare™ Mullion High Wall System offers a flexible and modular separation of spaces with a contemporary look. It’s design allows for the movement/reconfiguration/relocation the connection elements without making holes in the main support structure.
The Elevare™ Mullion High Wall System is an innovative, contemporary looking, complete supporting interior partition system based on the concept of structural facades with the use of vertical aluminum mullions. The system is a completely versatile and suitable for different needs and environments through the widest spectrum of possible combinations. Glass, poly-carbonate and wood are all compatible with the support components. All perimeters are fastened to solid walls. The Elevare™ Mullion High Wall System is especially suited for offices, retail spaces and trade fairs.
The maximum panel height is 30’-0”, maximum panel width is 48” (panels may be larger with engineering). Configurations may be straight, angled or curved. LCD, pivot, sliding and hinged doors may be installed. The standard frame finish is Silver Anodized.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |