The Solare™ Acoustic Frameless Double Glazed Partition System provides the transparency of glass yet the acoustic rating of a solid wall and with the opaque Lunar™ Smart Glass or integral operable blind privacy option. With an STC wall rating of 47 and a door rating of up to 44, the system is ideal for interior offices, conference rooms, meeting rooms and atriums. Optional Fire resistance rated assemblies provide up to a rating of 60 minutes.
The 1”x4” aluminum track accommodates tempered, laminated, low iron and Lunar™ Smart Glass glazing and may be of standard or custom RAL color. The track may also be of a straight or curved configuration. Pivot, sliding and hinged doors may be installed. Wood, steel, aluminum and glass doors (single glazed and double glazed) are all compatible within the double glazed system.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |