เผยแพร่สินค้าของคุณ
01006XXX AXOR iBox universal Base set for finish sets for flat installation
01006XXX AXOR iBox universal Base set for finish sets for flat installation
    AXOR

    01006XXX AXOR iBox universal Base set for finish sets for flat installation

    AXOR iBox universal Base set for finish sets for flat installation
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 01006180 n.a.

      Specification:

      • consists of: basic set, trap, pre-assembled sealing membrane, height adjustment boards, screed protection cover
      • where to use: new construction, renovation
      • water seal height: 30 mm
      • minimum construction height: 57 mm
      • drainage capacity with siphon: up to 25 l/min
      • drainage capacity with Dryphon: up to 37 l/min
      • connection diameter: DN40
      • direction of outlet: horizontal
      • connection: 3-sided
      • easy fixation to the floor with mounting bracket
      • height adjustable with the foam boards
      • mounting type: wall-mounted, free in the floor
      • easy to clean siphon
      • removable siphon
      • suitable for soundproof mounting
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.01006XXX
    • Product familyAXOR iBox universal 2
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concealed Basic set bath/shower mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)70
    • กว้าง (มิลลิเมตร)139
    • ความลึก (มิลลิเมตร)343
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationPipe Fitting
    • รหัส ETIMEC011720
    • ชื่อ ETIMShower drain
    • UNSPSC namePlumbing adapters
    • UNSPSC code40141719
    • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
    • OmniClass Number23-31 17 29
    • OmniClass TitleShower Drains
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures