เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR Drain Finish set shower drain 900
AXOR

AXOR Drain Finish set shower drain 900

AXOR Drain Finish set shower drain 900
สเปคสินค้า
  • Surfaces: - 42522001 Chrome - 42522671 Matt Black - 42522341 Brushed Black Chrome - 42522251 Brushed Gold Optic - 42522701 Matt White - 42522801 Stainless Steel - 42522821 Brushed Nickel Specification:
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.42522USA
  • Product familyFinish set shower drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์AXOR Drain
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-01-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)54
  • กว้าง (มิลลิเมตร)72
  • ความลึก (มิลลิเมตร)900
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationPipe Fitting
  • รหัส ETIMEC011720
  • ชื่อ ETIMShower drain
  • UNSPSC namePlumbing adapters
  • UNSPSC code40141719
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDrainage traps and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
  • OmniClass Number23-31 17 29
  • OmniClass TitleShower Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง