เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet with lighting
AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet with lighting
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet with lighting

    AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet with lighting
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 10627800 Stainless Steel Optic Specification: • shower head size: 720 x 720 mm • spray type: RainAir, Rain, Mono • frame: brushed stainless steel • material spray disc: metal • spray disc surface: polished stainless steel • maximum flow rate at 3 bar: 36,8 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 36,8 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 20,5 l/min • flow rate Mono spray (at 3 bar): 15,9 l/min • flow rate normal spray (at 3 bar): 36,8 l/min • minimum flow pressure: 2,5 bar • spray types can be activated individually or in combination, the 3 spray zones must be controlled via 3 valves or a diverter valve with 3 outlets • spray zones: Bodyzone - outer overhead shower zone, Rainzone - inner overhead shower zone with AirPower function, Mono spray at Ø 17 mm • installation: ceiling • connection dimension: DN20 • with integrated lighting • illuminant: LED • power supply: 12 V • transformer power supply for concealed installation 12 V, 18 W • input voltage: 100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz • output voltage: 12 V - DC • colour temperature: 2700 K • Light color: warm white • energy efficiency class: contains light sources of energy efficiency class G • not suitable for continuous flow water heaters • TÜV certified
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.10627XXX
    • Product familyAXOR ShowerSolutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Overhead showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)78
    • กว้าง (มิลลิเมตร)720
    • ความลึก (มิลลิเมตร)720
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)28.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011383
    • ชื่อ ETIMShower head
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures