เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Axor Starck 2-Spray HighArc Kitchen Faucet, Pull-Down 10821001

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: 10821001
แบรนด์: AXOR
Product family: AXOR Starck
กลุ่มสินค้า: Kitchen mixers
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 137
ความสูง (มิลลิเมตร): 448
ความลึก (มิลลิเมตร): 266
วันที่เผยแพร่: 2018-01-15
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (9)
AXOR Starck Axor Starck 2-Spray HighArc Kitchen Faucet, Pull-Down

· swivel range 150°
· with telescopic function (330 - 500 mm)
· handle can be positioned on the right or left
· laminar spray and shower spray
· lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter
· MagFit magnetic shower support
· quick connect shower hose
· flow rate 6.7 l/min
· joystick ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ compression
· integrated non-return valve
· suitable for continuous flow water heaters


วัสดุหลัก: Chrome
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 3.445

หมวดหมู่ BIMobject : ครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
IFC classification: Sanitary Terminal
ชื่อ UNSPSC: Sanitary ware
รหัส UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 รหัส: L725111
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Mixer taps
Uniclass 2.0 รหัส: PR-31-75
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 รหัส: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 รายละเอียด: Sink taps
NBS Reference รหัส: 31-75
NBS Reference รายละเอียด: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
จำนวน OmniClass: 23-31 11 00
OmniClass ชื่อเรื่อง: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®