เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR Urquiola Bath mixer floor stand.
AXOR Urquiola Bath mixer floor stand.
    AXOR

    AXOR Urquiola Bath mixer floor stand.

    AXOR Urquiola Bath thermostat floor-standing
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 11422000 Chrome

      - 11422020 Polished Chrome

      - 11422130 Polished Bronze

      - 11422140 Brushed Bronze

      - 11422250 Brushed Gold Optic

      - 11422260 Brushed Chrome

      - 11422300 Polished Red Gold

      - 11422310 Brushed Red Gold

      - 11422800 Stainless Steel Optic

      - 11422820 Brushed Nickel

      - 11422950 Brushed Brass

      - 11422990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: bath thermostat floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder

      • projection 204 mm

      • 2 functions

      • spray type mixer: normal spray

      • spray type hand shower: Rain, Mono

      • maximum flow rate at 3 bar: 21 l/min

      • flow rate for bath spout at 3 bar: 21 l/min

      • flow rate of hand shower at 3 bar: 14 l/min

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • thermostat cartridge, shut-off/ diverter valve

      • safety lock at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • non-return valve

      • with automatic resetting

      • connection type: basic set

      • connection dimension: DN15

      • dirt filter included

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.11422000
    • Product familyAXOR Urquiola
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bath thermostat
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1098
    • กว้าง (มิลลิเมตร)236
    • ความลึก (มิลลิเมตร)310
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย