เผยแพร่สินค้าของคุณ
49410XXX AXOR Citterio C Bath spout
49410XXX AXOR Citterio C Bath spout
    AXOR

    49410XXX AXOR Citterio C Bath spout

    AXOR Citterio C Bath spout
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 49410000 Chrome - 49410140 Brushed Bronze - 49410250 Brushed Gold Optic - 49410300 Polished Red Gold - 49410310 Brushed Red Gold - 49410330 Polished Black Chrome - 49410340 Brushed Black Chrome - 49410670 Matt Black - 49410800 Stainless Steel Optic - 49410820 Brushed Nickel - 49410950 Brushed Brass - 49410990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • projection: 222 mm • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • connection dimension: DN20 • spray type: normal spray
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.49410XXX
    • Product familyBath spout
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AXOR Citterio C
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)68
    • กว้าง (มิลลิเมตร)68
    • ความลึก (มิลลิเมตร)240
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.96
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011421
    • ชื่อ ETIMOutlet for sanitary taps
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures