เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet and shoulder shower
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet and shoulder shower
    AXOR

    AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet and shoulder shower

    AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet and shoulder shower
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 12595007 Chrome - 12595677 Matt Black - 12595347 Brushed Black Chrome - 12595997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, baton hand shower, shoulder shower, shower thermostat, shower hose • shower head size: 110 x 220 mm • spray type overhead shower: PowderRain • shower arm length: 324 mm • scald protection at 40° • adjustable hot water limitation • isolated water conduction • mounting type: concealed • suitable for continuous flow water heaters • projection: 425 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.12595CHN
    • Product familyShower panels with thermostat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AXOR ShowerComposition
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-12-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011613
    • ชื่อ ETIMShower column/panel
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย