เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet
AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet
    AXOR

    AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet

    AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 12596000 Chrome - 12596140 Brushed Bronze - 12596250 Brushed Gold Optic - 12596300 Polished Red Gold - 12596310 Brushed Red Gold - 12596330 Polished Black Chrome - 12596340 Brushed Black Chrome - 12596670 Matt Black - 12596800 Stainless Steel - 12596820 Brushed Nickel - 12596950 Brushed Brass - 12596990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 110 x 110 mm • spray type: PowderRain • angle of shower adjustable (2 positions) • rosette: angular • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • material: metal • connection type: basic set
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.12596XXX
    • Product familyBody showers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AXOR ShowerComposition
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)110
    • กว้าง (มิลลิเมตร)110
    • ความลึก (มิลลิเมตร)20
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว