เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR Starck Shower column with thermostat and overhead shower 240 1jet 2.5 GPM
AXOR

AXOR Starck Shower column with thermostat and overhead shower 240 1jet 2.5 GPM

AXOR Starck Shower column with thermostat and overhead shower 240 1jet 2.5 GPM
สเปคสินค้า
  • Surfaces: - 12672001 Chrome - 12672671 Matt Black - 12672341 Brushed Black Chrome - 12672801 Stainless Steel Optic Specification: • consists of: shower column, overhead shower, baton hand shower, shower thermostat, shower hose • shower head size: 240 mm • overhead shower AXOR Starck • spray type: PowderRain • spray type hand shower: Rain, Mono • protection against scalding: at 40 °C • hot water restriction • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • installation: wall-mounted • non-return valve • 2 functions
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.12672USA
  • Product familyAXOR Starck
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower columns
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2151
  • กว้าง (มิลลิเมตร)236
  • ความลึก (มิลลิเมตร)600
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14.2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011613
  • ชื่อ ETIMShower column/panel
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา