เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR therm.modul Select FS 2 funct.chrome
AXOR therm.modul Select FS 2 funct.chrome
    AXOR

    AXOR therm.modul Select FS 2 funct.chrome

    AXOR ShowerSolutions Thermostatic module Select 460/90 for concealed installation for 2 functions
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 18355000 Chrome

      - 18355130 Polished Bronze

      - 18355140 Brushed Bronze

      - 18355250 Brushed Gold Optic

      - 18355300 Polished Red Gold

      - 18355310 Brushed Red Gold

      - 18355330 Polished Black Chrome

      - 18355340 Brushed Black Chrome

      - 18355800 Stainless Steel Optic

      - 18355820 Brushed Nickel

      - 18355950 Brushed Brass

      - 18355990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: Thermostatic module, shower holder

      • 2 functions

      • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function

      • Select push-button on/off control for 2 outlets

      • simultaneous use of several outlets

      • maximum flow rate at 3 bar: 26 l/min

      • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions

      • safety lock at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • hose nut: for shower hoses with conical or cylindrical nut on both sides

      • connection type: basic set

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • Thermostat is delivered with buttons Rain large and hand shower

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.18355000
    • Product familyAXOR ShowerSolutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower thermostat
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-01-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)90
    • กว้าง (มิลลิเมตร)456
    • ความลึก (มิลลิเมตร)85
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย