เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with shower arm 26034820
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with shower arm 26034820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with shower arm 26034820

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(6 รีวิว)
    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with shower arm
    สเปคสินค้า
    • · shower head size: 350 mm · shower arm length: 390 mm · overhead shower angle adjustable · spray type: PowderRain · maximum flow rate at 0.3 MPa: 26 l/min · flow rate PowderRain (at 3 bar): 26 l/min · fully chrome-plated spray disc · material spray disc: metal · overhead shower for cleaning removable · installation: wall · connection thread G ½ · connection dimension: DN15
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.26034820
    • Product familyAXOR ShowerSolutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Overhead showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)91
    • กว้าง (มิลลิเมตร)355
    • ความลึก (มิลลิเมตร)567
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10.46
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures