เผยแพร่สินค้าของคุณ
29241XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet softsquare for cold water with shower holder and hose 1.25 m
29241XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet softsquare for cold water with shower holder and hose 1.25 m
    AXOR

    29241XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet softsquare for cold water with shower holder and hose 1.25 m

    AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet softsquare for cold water with shower holder and hose 1.25 m
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 29241000 Chrome

      - 29241140 Brushed Bronze

      - 29241250 Brushed Gold Optic

      - 29241300 Polished Red Gold

      - 29241310 Brushed Red Gold

      - 29241330 Polished Black Chrome

      - 29241340 Brushed Black Chrome

      - 29241800 Stainless Steel Optic

      - 29241820 Brushed Nickel

      - 29241950 Brushed Brass

      - 29241990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: bidette hand shower, shower holder with integrated shut-off valve, metal shower hose

      • shower head size: 28 mm

      • not suitable for operation in countries with valid EN 1717

      • spray disc removable for cleaning

      • trigger control to adjust flow rate / spray intensity

      • shower hose with conical nut on both ends

      • pivot joints on both sides

      • with non-return valve

      • integrated support function

      • wall supports of metal

      • rinseable filter washer

      • connection type: G ½

      • not intrinsically safe against backflow

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.29241XXX
    • Product familyAXOR Bidette Showers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bidette hand shower
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)180
    • กว้าง (มิลลิเมตร)60
    • ความลึก (มิลลิเมตร)93
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010161
    • ชื่อ ETIMHand shower
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures