เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR 120 hand shower 3jet chrome
AXOR 120 hand shower 3jet chrome
    AXOR

    AXOR 120 hand shower 3jet chrome

    AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 26050670 Matt Black - 26050000 Chrome - 26050020 Polished Chrome - 26050130 Polished Bronze - 26050140 Brushed Bronze - 26050250 Brushed Gold Optic - 26050260 Brushed Chrome - 26050300 Polished Red Gold - 26050310 Brushed Red Gold - 26050330 Polished Black Chrome - 26050340 Brushed Black Chrome - 26050800 Stainless Steel Optic - 26050820 Brushed Nickel - 26050830 Polished Nickel - 26050930 Polished Brass - 26050950 Brushed Brass - 26050990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 125 mm • spray type: Rain, RainAir, WhirlAir • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • minimum flow pressure: 1,4 bar • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.26050000
    • Product familyAXOR ShowerSolutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hand showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)299
    • กว้าง (มิลลิเมตร)125
    • ความลึก (มิลลิเมตร)55
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)265
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010161
    • ชื่อ ETIMHand shower
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย