เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR ShowerSolution 300/300 1jet wall chrome
AXOR ShowerSolution 300/300 1jet wall chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 300/300 1jet wall chrome

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300/300 1jet with shower arm
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 35314000 Chrome - 35314020 Polished Chrome - 35314130 Polished Bronze - 35314140 Brushed Bronze - 35314250 Brushed Gold Optic - 35314260 Brushed Chrome - 35314300 Polished Red Gold - 35314310 Brushed Red Gold - 35314330 Polished Black Chrome - 35314340 Brushed Black Chrome - 35314800 Stainless Steel Optic - 35314820 Brushed Nickel - 35314830 Polished Nickel - 35314930 Polished Brass - 35314950 Brushed Brass - 35314990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 300 x 300 mm • spray type: PowderRain • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • shower arm length 450 mm • maximum flow rate at 3 bar: 18,2 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 18,2 l/min • function from: 13,5 l/min • minimum flow pressure: 2 bar • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.35314000
    • Product familyAXOR ShowerSolutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Overhead showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)131
    • กว้าง (มิลลิเมตร)300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011383
    • ชื่อ ETIMShower head
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย