เผยแพร่สินค้าของคุณ
36754XXX AXOR ShowerSelect ID Thermostat for concealed installation softsquare for 2 functions
36754XXX AXOR ShowerSelect ID Thermostat for concealed installation softsquare for 2 functions
    AXOR

    36754XXX AXOR ShowerSelect ID Thermostat for concealed installation softsquare for 2 functions

    AXOR ShowerSelect ID Thermostat for concealed installation softsquare for 2 functions
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 36754000 Chrome - 36754140 Brushed Bronze - 36754250 Brushed Gold Optic - 36754300 Polished Red Gold - 36754310 Brushed Red Gold - 36754330 Polished Black Chrome - 36754340 Brushed Black Chrome - 36754670 Matt Black - 36754800 Stainless Steel Optic - 36754820 Brushed Nickel - 36754950 Brushed Brass - 36754990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • simultaneous use of several outlets • comfortable turning on / off of outlets with large Select-paddle • precise temperature control thanks to vertical handle structure and haptic feedback from the thermostat handle • water flow control with stop function • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • maximum flow rate at 3 bar: 22,1 l/min • flow rate upper outlet: 20 l/min • flow rate lower outlet: 20 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • flat escutcheon for more space in the shower • escutcheon can be aligned by +/- 3° • easy installation due to pre-assembled function block • handles always at the same height regardless of the installation depth of the basic set • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • the thermostat offers the possibility for thermal disinfection • material button: metal • material handles: metal • connection type: basic set iBox universal 2 (# 01400180) • Select-paddles are delivered with lasered user symbols (Rain large and hand shower)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.36754XXX
    • Product familyShower thermostat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AXOR ShowerSelect ID
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)155
    • กว้าง (มิลลิเมตร)155
    • ความลึก (มิลลิเมตร)45
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.55
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย