เผยแพร่สินค้าของคุณ
36780XXX AXOR ShowerSelect ID Valve for concealed installation square for 3 functions
36780XXX AXOR ShowerSelect ID Valve for concealed installation square for 3 functions
    AXOR

    36780XXX AXOR ShowerSelect ID Valve for concealed installation square for 3 functions

    AXOR ShowerSelect ID Valve for concealed installation square for 3 functions
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 36780000 Chrome - 36780140 Brushed Bronze - 36780250 Brushed Gold Optic - 36780300 Polished Red Gold - 36780310 Brushed Red Gold - 36780330 Polished Black Chrome - 36780340 Brushed Black Chrome - 36780670 Matt Black - 36780800 Stainless Steel Optic - 36780820 Brushed Nickel - 36780950 Brushed Brass - 36780990 Polished Gold Optic Specification: • 3 functions • use of outlets: simultaneous use of several outlets • comfortable turning on / off of outlets with large Select-paddle • Start/stop valve to operate the functions • mounting type: wall-mounted • flow rate upper outlet: 26 l/min • Flow rate left and right: 26 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 32 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • installation orientation: escutcheon can be aligned by +/- 3° • installation instructions: easy installation due to pre-assembled function block • Button: valve is delivered with buttons Rain small, Rain large, hand sower, Waterfall and Mono • material button: metal • additional comment: flat escutcheon for more space in the shower
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.36780XXX
    • Product familyShower thermostat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AXOR ShowerSelect ID
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)155
    • กว้าง (มิลลิเมตร)155
    • ความลึก (มิลลิเมตร)13
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures