เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR Citterio Single lever basin mixer 90 with lever handle for hand washbasins with pop-up waste set - rhombic cut
AXOR Citterio Single lever basin mixer 90 with lever handle for hand washbasins with pop-up waste set - rhombic cut
    AXOR

    AXOR Citterio Single lever basin mixer 90 with lever handle for hand washbasins with pop-up waste set - rhombic cut

    AXOR Citterio Single lever basin mixer 90 with lever handle for hand washbasins with pop-up waste set - rhombic cut
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 39001001 Chrome - 39001251 Brushed Gold Optic - 39001341 Brushed Black Chrome - 39001821 Brushed Nickel Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 90 • projection: 112 mm • spray type: laminar spray • swiveling spray former • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ compression • connection dimension: DN15
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.39001USA
    • Product familyAXOR Citterio
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)146
    • กว้าง (นิ้ว)56
    • ความลึก (นิ้ว)140
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก1.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures