เผยแพร่สินค้าของคุณ
42523USA AXOR Drain Finish set shower drain 1000
42523USA AXOR Drain Finish set shower drain 1000
    AXOR

    42523USA AXOR Drain Finish set shower drain 1000

    AXOR Drain Finish set shower drain 1000
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 42523001 Chrome

      - 42523251 42523251

      - 42523671 Brushed Gold Optic

      - 42523341 Brushed Black Chrome

      - 42523251 Brushed Gold Optic

      - 42523701 Matt White

      - 42523801 Brushed  Stainless Steel

      - 42523821 Brushed Nickel

      - 42523831 Polished Nickel

      - 42523141 Brushed Bronze

      - 42523951  Brushed Brass

      - 42523991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set
      • mounting type: free in the floor
      • easy to clean surface
      • installation set height adjustable by 7-18 mm tile thickness
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
      • suitable for clamp drain or no hub sleeve installation (parts need to be ordered separately)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.42523USA
    • Product familyFinish set shower drains
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AXOR Drain
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)2.5
    • กว้าง (นิ้ว)2.83
    • ความลึก (นิ้ว)39.37
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก5.39
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationPipe Fitting
    • รหัส ETIMEC011720
    • ชื่อ ETIMShower drain
    • UNSPSC namePlumbing adapters
    • UNSPSC code40141719
    • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
    • OmniClass Number23-31 17 29
    • OmniClass TitleShower Drains
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures