เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 1.75 GPM
AXOR

AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 1.75 GPM

AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 1.75 GPM
สเปคสินค้า
  • Surfaces: - 12791001 Chrome - 12791251 Brushed Gold Optic - 12791341 Brushed Black Chrome - 12791671 Matt Black - 12791821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 110 x 220 mm • spray type: PowderRain • installation: wall • connection type: basic set • suitable for continous flow water heaters
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.12791USA
  • Product familyOverhead showers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์AXOR ShowerComposition
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-07-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง