เผยแพร่สินค้าของคุณ
42525XXX AXOR Drain Finish set shower drain 700 for wall mounting
42525XXX AXOR Drain Finish set shower drain 700 for wall mounting
    AXOR

    42525XXX AXOR Drain Finish set shower drain 700 for wall mounting

    AXOR Drain Finish set shower drain 700 for wall mounting
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 42525000 Chrome

      - 42525670 Matt Black

      - 42525340 Brushed Black Chrome

      - 42525140 Brushed Bronze

      - 42525250 Brushed Gold Optic

      - 42525300 Polished Red Gold

      - 42525310 Brushed Red Gold

      - 42525330 Polished Black Chrome

      - 42525700 Matt White

      - 42525800 Stainless Steel

      - 42525820 Brushed Nickel

      - 42525950 Brushed Brass

      - 42525990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, Dryphon
      • mounting type: wall-mounted
      • easy to clean surface
      • installation set height adjustable by 7-18 mm tile thickness
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 55 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • type of odour seal: mechanical
      • Dryphon enables waterless siphon system
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.42525XXX
    • Product familyFinish set shower drains
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AXOR Drain
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)54
    • กว้าง (มิลลิเมตร)80
    • ความลึก (มิลลิเมตร)700
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.62
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationPipe Fitting
    • รหัส ETIMEC011720
    • ชื่อ ETIMShower drain
    • UNSPSC namePlumbing adapters
    • UNSPSC code40141719
    • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
    • OmniClass Number23-31 17 29
    • OmniClass TitleShower Drains
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures