เผยแพร่สินค้าของคุณ
42528USA AXOR Drain Finish set shower drain 1000 for wall mounting
42528USA AXOR Drain Finish set shower drain 1000 for wall mounting
    AXOR

    42528USA AXOR Drain Finish set shower drain 1000 for wall mounting

    AXOR Drain Finish set shower drain 1000 for wall mounting
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 42528001 Chrome

      - 42528141 Brushed Bronze

      - 42528251 Brushed Gold Optic

      - 42528671 Matt Black

      - 42528341 Brushed Black Chrome

      - 42528251 Brushed Gold Optic

      - 42528701 Matt White

      - 42528801 Brushed Stainless Steel

      - 42528821 Brushed Nickel

      - 42528831 Polished Nickel

      - 42528951  Brushed Brass

      - 42528991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, wall installation flange
      • mounting type: wall-mounted
      • easy to clean surface
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
      • suitable for clamp drain or no hub sleeve installation (parts need to be ordered separately)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.42528USA
    • Product familyFinish set shower drains
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AXOR Drain
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)2.5
    • กว้าง (นิ้ว)3.11
    • ความลึก (นิ้ว)39.37
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก5.39
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationPipe Fitting
    • รหัส ETIMEC011720
    • ชื่อ ETIMShower drain
    • UNSPSC namePlumbing adapters
    • UNSPSC code40141719
    • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
    • OmniClass Number23-31 17 29
    • OmniClass TitleShower Drains
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง